Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SXR
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 18.2 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 79 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 11400 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0084 A
Nenndrehmoment bis: MN 1.97 mNm
Anhaltemoment bis: MH 6.5 mNm
Drehzahlkonstante: kn 959 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 1.04 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 9.96 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.1 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 1750 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 498 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 5.3 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.3 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 16 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 54.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 47 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 6.1 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 11 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 224.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 25 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 100 °C
Masse: 10 g
Drehzahl bis: nmax. 14000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

1218V012SXR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1218V012SXR
Serie 1218 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers