Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 4.81 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 79 %
Leerlaufdrehzahl: n0 11000 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0157 A
Anhaltemoment: MH 6.37 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 0.082 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1850 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.541 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 5.17 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.194 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 1720 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 133 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 5.3 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.3 gcm²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 16 / 54.3 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 11 / 224.9 s
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 100 °C
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Masse: 10 g
Drehrichtung: rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bis: nmax. 14000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Magnetmaterial: NdFeB
Serie 1218 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers