Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SXR
Nennspannung: UN 4.5 V
Anschlusswiderstand: R 2.34 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 79 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 11700 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0232 A
Nenndrehmoment bis: MN 2 mNm
Anhaltemoment bis: MH 6.92 mNm
Drehzahlkonstante: kn 2620 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.375 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 3.64 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.279 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 1690 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 65.4 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 5.3 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.3 gcm²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 16 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 54.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 47 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 6.1 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 11 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 224.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 25 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 100 °C
Masse: 10 g
Drehzahl bis: nmax. 14000 min⁻¹
Serie 1218 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers