Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 3.14 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 62 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 30500 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.089 A
Nenndrehmoment bis: MN 0.96 mNm
Anhaltemoment bis: MH 3.39 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.066 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 5276 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.19 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 1.81 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.553 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 9153 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 35 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 7.7 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.08 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 424 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 10.6 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 48.3 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 2.8 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 169 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 8.3 g
Drehzahl bis: nmax. 79000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 12 mm
Länge: L 18 mm
Serie 1218 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver