Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 161.3840877914952
Dauereingangsdrehzahl, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 12 g
Durchmesser Getriebe: Ø 12 mm
Getriebelänge: L 20.8 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen