Linearaktuatoren
10L...SL 64:1
Standard Last
Eckdaten
- Linearaktuatoren Durchmesser:
- 10 mm
- Kontinuierliche Axialkraft bis:
- 40 N
- Dauereingangsdrehzahl bis:
- 12000 min⁻¹
- Spitzenaxialkraft bis:
- 60 N
- Spitzeneingangsdrehzahl bis:
- 16000 min⁻¹
- Radiale Last bis:
- 5 N
- Untersetzung:
- 4 ... 1024
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Vorzüge
- Hohe Leistung
- Sehr robuste Konstruktion
- Große und modifizierbare Auswahl an Spindel- und Muttertypen
- Kompletter Untersetzungsbereich
- Breites Portfolio an kombinierbaren Motoren
| Produktkategorie: | Linearaktuatoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER L | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 80 °C | |
| Untersetzung, exakt: | 64.0 | |
| Dauereingangsdrehzahl bis: | nmax | 12000 min⁻¹ |
| Spitzeneingangsdrehzahl bis: | npeak | 16000 min⁻¹ |
| Masse: | 10.1 g | |
| Durchmesser Getriebe: | Ø | 10 mm |
| Getriebelänge: | L | 16.9 mm |
Arbeitsbereiche
Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)
Download
3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Datenblatt
Technische Informationen