Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Anzahl Getriebestufen: 1
Untersetzung: 4
Dauerabtriebsgeschwindigkeit max.: 25 mm/s
Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max.: 33.3 mm/s
Dauereingangsdrehzahl, max.: 12000 min⁻¹
Spitzeneingangsdrehzahl, max.: 16000 min⁻¹
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert: 5 N
Spitzenaxialkraft, dynamisch, max.: 10 N
Spitzenaxialkraft, statisch, max.: 60 N
Abtriebsleistung, max.: 0.125 W
Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max.: 90 %
Wirkungsgrad der Spindel, max.: 35 %
Massenträgheit einschl. Spindel, max.: 0.285 gmm²
Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max.: 100 µm
Radiale Last, max.: 5 N
Getriebespiel, lastfrei, typisch: 3 °
Spindellänge vom Flansch - Standard: 50 mm
Spindellänge vom Flansch - max.: 100 mm
Länge ohne Motor L2: 10.7 mm
Masse: 7.9 g
Spindeltyp: 3x0,5 (mm) proprietäres Gewindeprofil
Spindelmaterial: Edelstahl
Mutternmaterial: Zylindrisch, Plastik
Gehäusewerkstoff: Edelstahl
Zahnräderwerkstoff: Stahl
Abtriebswellenlager: Kugellager, vorgespannt
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 80 °C

Arbeitsbereiche

10L...SL 4:1
Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)
Serie 10L ... SL

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen