Linearaktuatoren
10L...SL 16:1
Standard Last
Eckdaten
| Linearaktuatoren Durchmesser: | Ø | 10 mm |
|---|---|---|
| Kontinuierliche Axialkraft bis: | Fmax | 10 N |
| Dauereingangsdrehzahl bis: | nmax | 12000 min⁻¹ |
| Spitzenaxialkraft bis: | Fpeak | 60 N |
| Spitzeneingangsdrehzahl bis: | npeak | 16000 min⁻¹ |
| Radiale Last bis: | Fradial | 5 N |
| Untersetzung: | i | 16 |
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Dieses Produkt kann nur als Bestandteil einer Kombination mit einem Motor erworben werden.
Vorzüge
- Hohe Leistung
- Sehr robuste Konstruktion
- Große und modifizierbare Auswahl an Spindel- und Muttertypen
- Kompletter Untersetzungsbereich
- Breites Portfolio an kombinierbaren Motoren
| Anzahl Getriebestufen: | 2 | |
|---|---|---|
| Untersetzung: | 16 | |
| Dauerabtriebsgeschwindigkeit max.: | 6.3 mm/s | |
| Spitzenabtriebsgeschwindigkeit, max.: | 8.3 mm/s | |
| Dauereingangsdrehzahl, max.: | 12000 min⁻¹ | |
| Spitzeneingangsdrehzahl, max.: | 16000 min⁻¹ | |
| Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert: | 10 N | |
| Spitzenaxialkraft, dynamisch, max.: | 20 N | |
| Spitzenaxialkraft, statisch, max.: | 60 N | |
| Abtriebsleistung, max.: | 0.062 W | |
| Wirkungsgrad Getriebe/Kupplung, max.: | 80 % | |
| Wirkungsgrad der Spindel, max.: | 35 % | |
| Massenträgheit einschl. Spindel, max.: | 0.139 gmm² | |
| Genauigkeit, Spindel-Standardlänge, max.: | 100 µm | |
| Radiale Last, max.: | 5 N | |
| Getriebespiel, lastfrei, typisch: | 3 ° | |
| Spindellänge vom Flansch - Standard: | 50 mm | |
| Spindellänge vom Flansch - max.: | 100 mm | |
| Länge ohne Motor L2: | 13.8 mm | |
| Masse: | 9 g | |
| Spindeltyp: | 3x0,5 (mm) proprietäres Gewindeprofil | |
| Spindelmaterial: | Edelstahl | |
| Mutternmaterial: | Zylindrisch, Plastik | |
| Gehäusewerkstoff: | Edelstahl | |
| Zahnräderwerkstoff: | Stahl | |
| Abtriebswellenlager: | Kugellager, vorgespannt | |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 80 °C |
Arbeitsbereiche
Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)
Download
3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Datenblatt
Technische Informationen