Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 4.37 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 72 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 33600 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.065 A
Nenndrehmoment bis: MN 1.57 mNm
Anhaltemoment bis: MH 9.22 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.06 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 2825 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.354 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 3.38 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.296 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 3653 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 87 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 2.1 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.0622 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 1711 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 6.6 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 42.4 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 4.2 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 152 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 9.4 g
Drehzahl bis: nmax. 79000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 10 mm
Länge: L 28.1 mm

Arbeitsbereiche

1028S012B
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1028S012B
Serie 1028 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver