Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 1.08 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 73 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 32300 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.121 A
Nenndrehmoment bis: MN 1.68 mNm
Anhaltemoment bis: MH 9.72 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.06 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 5426 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.184 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 1.76 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.568 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 3329 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 24 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 1.9 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.0622 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 1803 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 6.6 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 42.4 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 4.2 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 152 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 9.4 g
Drehzahl bis: nmax. 79000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 10 mm
Länge: L 28.1 mm
Serie 1028 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver