Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 9 V
Anschlusswiderstand: R 14.9 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 82 %
Leerlaufdrehzahl: n0 12000 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0052 A
Anhaltemoment: MH 4.28 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 0.037 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1340 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.748 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 7.14 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 2790 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 151 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 3.5 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 356 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 16 / 46.1 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 6.5 / 207.9 s
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 85 °C
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Masse: 10.8 g
Drehrichtung: rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bis: nmax. 15000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Magnetmaterial: NdFeB
Serie 1024 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen