Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 9 V
Anschlusswiderstand: R 14.9 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 82 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 12000 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0052 A
Nenndrehmoment bis: MN 1.57 mNm
Anhaltemoment bis: MH 4.28 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1340 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.748 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 7.14 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 2790 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 151 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 3.5 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 356 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 16 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 46.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 41 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 6.5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 207.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 180 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 85 °C
Masse: 10.8 g
Drehzahl bis: nmax. 15000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 10 mm
Länge: L 23.9 mm
Serie 1024 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen