Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 9 V
Anschlusswiderstand: R 27.1 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 74 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 13000 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0067 A
Nenndrehmoment bis: MN 0.916 mNm
Anhaltemoment bis: MH 2.11 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1470 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.678 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 6.48 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.154 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 6160 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 363 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 8 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 172 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 21 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 60 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 51 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 9.5 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 6.9 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 156.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 130 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 25 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 85 °C
Masse: 6.5 g
Drehzahl bis: nmax. 16000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen