Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 40.7 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 75 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 14100 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0053 A
Nenndrehmoment bis: MN 0.921 mNm
Anhaltemoment bis: MH 2.31 mNm
Drehzahlkonstante: kn 1200 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.837 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 7.99 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.125 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 6090 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 547 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 8 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.12 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 189 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 21 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 60 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 51 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 9.5 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 6.9 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 156.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 130 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 25 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 85 °C
Masse: 6.5 g
Drehzahl bis: nmax. 16000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 10 mm
Länge: L 15.9 mm

Arbeitsbereiche

1016K012SR
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

1016K012SR
Serie 1016 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen