Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Linearaktuatoren
Produktfamilie: FAULHABER L
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Untersetzung, exakt: 16.0
Dauereingangsdrehzahl bis: nmax 12000 mm/s
Spitzeneingangsdrehzahl bis: npeak 16000 mm/s
Masse: 6 g
Durchmesser Getriebe: Ø 8 mm
Getriebelänge: L 12 mm, 13 mm

Arbeitsbereiche

08L...SL 4:1
Das Display zeigt den Bereich von möglichen Betriebspunkten der Antriebe bei einer gegebenen Umgebungstemperatur von 22°C an.
Das Diagramm zeigt die empfohlene Abtriebsgeschwindigkeit im Verhältnis zur verfügbaren Abtriebsaxialkraft.
Für die Standardspindel, sowohl mit als auch ohne Lagerung, zeigt das Diagramm auch die kritischen Drehzahlen und die Knickkräfte.
...... Kritische Drehzahl (fest-frei)
------ Kritische Drehzahl (fest-einzeln)
...... Knickkraft (fest-frei)
------ Knickkraft (fest-einzeln)
Serie 08L ... SL

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen