Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand, Phase-Phase: R 2.91 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 70 %
Leerlaufdrehzahl: n0 35100 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.055 A
Anhaltemoment: MH 3.28 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.021 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 1.89 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 5968 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.168 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 1.6 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.625 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 10855 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-Phase: L 30 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 2.4 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.0285 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 1561 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 11.2 / 55.2 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 3.5 / 112 s
Betriebstemperaturbereich: -20 ... 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Masse: 5.2 g
Drehrichtung: reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bis: nmax. 90000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Hallsensoren: digital
Magnetmaterial: NdFeB
Serie 0824 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver