Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 10.7 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 70 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 37500 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.031 A
Nenndrehmoment bis: MN 0.86 mNm
Anhaltemoment bis: MH 3.34 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.021 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 1.89 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 3183 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.314 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 3 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.333 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 11353 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 107 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 2.5 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.0285 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 1592 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 11.2 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 55.2 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 3.5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 112 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 5.2 g
Drehzahl bis: nmax. 90000 min⁻¹

Arbeitsbereiche

0824K012B
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

0824K012B
Serie 0824 ... B

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver