DC-Kleinstmotoren
0816K009SR
Edelmetallkommutierung
Art.-Nr.: 0816.00804
Eckdaten
| Nennspannung: | UN | 9 V |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment bis: | MN | 0.595 mNm |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 13500 min⁻¹ |
| Anhaltemoment bis: | MH | 1.15 mNm |
| Durchmesser: | Ø | 8 mm |
| Länge: | L | 15.9 mm |
Vorzüge
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +85 °C (optional bis +125 °C)
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform mit integriertem Encoder
| Nennspannung: | UN | 9 V |
|---|---|---|
| Anschlusswiderstand: | R | 47 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 69 % |
| Leerlaufdrehzahl: | n0 | 13500 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0057 A |
| Anhaltemoment: | MH | 1.15 mNm |
| Reibungsdrehmoment: | MR | 0.035 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 1540 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.648 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 6.19 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.162 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | Δn/ΔM | 11700 min⁻¹/mNm |
| Anschlussinduktivität: | L | 507 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | τm | 6.2 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.051 gcm² |
| Winkelbeschleunigung: | αmax. | 227 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstände: | Rth1/Rth2 | 26 / 72 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1/τw2 | 5.5 / 128.8 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -30 ... 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 85 °C | |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Masse: | 4.5 g | |
| Drehrichtung: | rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Polpaarzahl: | 1 | |
| Magnetmaterial: | NdFeB |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen