DC-Kleinstmotoren
0816D009SR
Edelmetallkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 3 ... 12 V
- Nenndrehmoment bis:
- 0.6 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 13500 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 1.15 mNm
- Durchmesser:
- 8 mm
- Länge:
- 15.9 mm
Vorzüge
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +85 °C (optional bis +125 °C)
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform mit integriertem Encoder
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER SR | |
| Nennspannung: | UN | 9 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 47 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 69 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 13500 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0057 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 0.595 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 1.15 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 1540 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.648 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 6.19 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.162 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 11700 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 507 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 6.2 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.051 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 227 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 26 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 72 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 63 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 11 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 5.5 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 128.8 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 110 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 20 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 85 °C | |
| Masse: | 4.5 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 8 mm |
| Länge: | L | 15.9 mm |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen