Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER SR
Nennspannung: UN 3 V
Anschlusswiderstand: R 5.4 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 69 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 13200 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0162 A
Nenndrehmoment bis: MN 0.6 mNm
Anhaltemoment bis: MH 1.14 mNm
Drehzahlkonstante: kn 4530 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.221 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 2.11 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.474 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 11600 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 53 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 6.1 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.051 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 229 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 26 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 72 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 63 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 11 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 5.5 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 128.8 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 110 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 85 °C
Masse: 4.5 g
Drehzahl bis: nmax. 16000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 8 mm
Länge: L 15.9 mm
Serie 0816 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen