Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 278.75433345803714
Dauereingangsdrehzahl, max.: 8000 min⁻¹
Masse: 4.9 g
Durchmesser Getriebe: Ø 8 mm
Getriebelänge: L 20.6 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen