Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stirnradgetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 81 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 51.19977553310887
Dauereingangsdrehzahl, max.: 8000 min⁻¹
Masse: 3.8 g
Durchmesser: Ø 8 mm
Länge: L 17 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen