Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 80 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 16.0
Dauereingangsdrehzahl, max.: 8000 min⁻¹
Masse: 3.8 g
Durchmesser Getriebe: Ø 8 mm
Getriebelänge: L 12.3 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen