Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Planetengetriebe
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 60 %
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Untersetzung, exakt: 256.0
Dauereingangsdrehzahl, max.: 8000 min⁻¹
Masse: 5.4 g
Durchmesser: Ø 8 mm
Länge: L 17.7 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen