Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Mikroplanetengetriebe
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 60 °C
Untersetzung, exakt: 25.0
Dauereingangsdrehzahl, max.: 15000 min⁻¹
Masse: 1.24 g
Durchmesser: Ø 5.8 mm
Länge: L 11 mm

Download

3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Technische Informationen