Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B
Nennspannung: UN 12 V
Anschlusswiderstand: R 60.2 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 50 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 37300 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.018 A
Nenndrehmoment bis: MN 0.3 mNm
Anhaltemoment bis: MH 0.551 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.011 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 1.02 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 3386 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.295 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 2.82 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.355 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 72289 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 192 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 7.2 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.0095 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 580 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 13.2 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 84.3 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 1.1 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 89 s
Gehäusematerial: Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 100 °C
Wicklungstemperatur, max.: 125 °C
Masse: 2.5 g
Drehzahl bis: nmax. 100000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 6 mm
Länge: L 20 mm
Serie 0620 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver