Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 4.5 V
Anschlusswiderstand: R 37.7 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 50 %
Leerlaufdrehzahl: n0 20100 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0102 A
Anhaltemoment: MH 0.214 mNm
Reibungsdrehmoment: MR 0.02 mNm
Drehzahlkonstante: kn 4870 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.205 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 1.96 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.51 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 93700 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 95 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 10 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.01 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 213 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 34 / 80.5 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 2.6 / 59.3 s
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 85 °C
Gehäusematerial: Stahl, schwarz beschichtet
Masse: 2 g
Drehrichtung: rechtsdrehend auf Abtriebswelle gesehen
Drehzahl bis: nmax. 24000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Magnetmaterial: NdFeB

Arbeitsbereiche

0615N4.5S
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

0615N4.5S
Serie 0615 ... S

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen