DC-Kleinstmotoren
0615N003S
Edelmetallkommutierung
Art.-Nr.: 0615.00601
Eckdaten
- Nennspannung:
- 1.5 ... 4.5 V
- Nenndrehmoment bis:
- 0.172 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 20300 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 0.245 mNm
- Durchmesser:
- 6 mm
- Länge:
- 15 mm
Vorzüge
- Hochleistungs-Magnete
- Weiter Betriebstemperaturbereich
- Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Kein Rastmoment, hohe Dynamik, präziser Gleichlauf
- Geringe Stromaufnahme – niedrige Anlaufspannung
- Extrem kompakte und leichte Bauform
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER S/G | |
| Nennspannung: | UN | 3 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 16.2 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 51 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 20300 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0154 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 0.156 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 0.221 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 7350 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.136 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 1.3 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.769 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 91500 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 39 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 10 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.01 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 221 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 34 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 80.5 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 74 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 56 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 2.6 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 59.3 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 54 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 41 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, schwarz beschichtet | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 85 °C | |
| Masse: | 2 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 24000 min⁻¹ |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen