Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: DC-Kleinstmotoren
Produktfamilie: FAULHABER S/G
Nennspannung: UN 4.5 V
Anschlusswiderstand: R 37.7 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 50 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 20100 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.0102 A
Nenndrehmoment bis: MN 0.152 mNm
Anhaltemoment bis: MH 0.214 mNm
Drehzahlkonstante: kn 4870 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.205 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 1.96 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.51 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 93700 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 95 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 10 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.01 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 213 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 34 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 80.5 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 74 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 56 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 2.6 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 59.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 54 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 41 s
Gehäusematerial: Stahl, schwarz beschichtet
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 85 °C
Wicklungstemperatur, max.: 85 °C
Masse: 2 g
Drehzahl bis: nmax. 24000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 6 mm
Länge: L 15 mm
Serie 0615 ... S

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen