Bürstenlose DC-Servomotoren
0515G006B
2-Pol-Technologie, sensorlos
Art.-Nr.: 0515.80007
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 V
- Nenndrehmoment bis:
- 0.084 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 43000 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 0.4 mNm
- Durchmesser:
- 5 mm
- Länge:
- 14.6 mm
Vorzüge
- Extrem kompakte Bauweise. Durchmesserbereich von 3 mm bis 5 mm
- Für Anwendungsbereiche mit geringstem verfügbarem Bauraum
- 2-Pol-Bauweise mit mittleren bis höheren Drehzahlen
- Passende hochkompakte Getriebe verfügbar
- Passender Speed Controller lieferbar
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Servomotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER B-Micro | |
| Nennspannung: | UN | 6 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 16.1 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 39 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 43000 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.056 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 0.084 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 0.4 mNm |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.033 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 6.5 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 8282 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.121 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 1.15 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.867 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 115600 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 140 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 2.4 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.002 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 1983 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 21 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 140 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 1.9 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 89 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, vernickelt | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 80 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 80 °C | |
| Masse: | 1.6 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 77000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 5 mm |
| Länge: | L | 14.6 mm |
Arbeitsbereiche
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.
Motor Kennlinien
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen