Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Bürstenlose DC-Servomotoren
Produktfamilie: FAULHABER B-Micro
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand: R 16.1 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax 39 %
Leerlaufdrehzahl bis: n0 43000 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.056 A
Nenndrehmoment bis: MN 0.084 mNm
Anhaltemoment bis: MH 0.4 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.033 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 6.5 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 8282 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.121 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 1.15 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.867 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: 115600 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität: L 140 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: Tm 2.4 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.002 gcm²
Winkelbeschleunigung, max.: αmax. 1983 ·10³rad/s²
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 21 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 140 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 1.9 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 89 s
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Betriebstemperaturbereich, min.: -30 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 80 °C
Wicklungstemperatur, max.: 80 °C
Masse: 1.6 g
Drehzahl bis: nmax. 77000 min⁻¹
Durchmesser: Ø 5 mm
Länge: L 14.6 mm
Serie 0515 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen