Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Nennspannung: UN 6 V
Anschlusswiderstand, Phase-Phase: R 16.1 Ω
Wirkungsgrad, max.: ηmax. 39 %
Leerlaufdrehzahl: n0 43000 min⁻¹
Leerlaufstrom: I0 0.056 A
Anhaltemoment: MH 0.4 mNm
Reibungsdrehmoment, statisch: C0 0.033 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamisch: CV 6.5 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstante: kn 8282 min⁻¹/V
Generator-Spannungskonstante: kE 0.121 mV/min⁻¹
Drehmomentkonstante: kM 1.15 mNm/A
Stromkonstante: kI 0.867 A/mNm
Steigung der n-M-Kennlinie: Δn/ΔM 115600 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-Phase: L 140 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstante: τm 2.4 ms
Rotorträgheitsmoment: J 0.002 gcm²
Winkelbeschleunigung: αmax. 1983 ·10³rad/s²
Wärmewiderstände: Rth1/Rth2 21 / 140 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1/τw2 1.9 / 89 s
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 80 °C
Wicklungstemperatur, max.: 80 °C
Gehäusematerial: Stahl, vernickelt
Masse: 1.6 g
Drehrichtung: reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bis: nmax. 77000 min⁻¹
Polpaarzahl: 1
Hallsensoren: ohne
Magnetmaterial: NdFeB

Arbeitsbereiche

0515G006B
Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung > UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien

0515G006B
Serie 0515 ... B

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen