Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Mikroplanetengetriebe
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 60 °C
Untersetzung, exakt: 125.0
Dauereingangsdrehzahl, max.: 15000 min⁻¹
Masse: 0.18 g
Durchmesser Getriebe: Ø 3.4 mm
Getriebelänge: L 6 mm

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen