Bürstenlose DC-Servomotoren
0308A003B
2-Pol-Technologie, sensorlos
Eckdaten
- Nennspannung:
- 3 V
- Nenndrehmoment bis:
- 0.013 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 61000 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 0.026 mNm
- Durchmesser:
- 3 mm
- Länge:
- 8.4 mm
Vorzüge
- Extrem kompakte Bauweise. Durchmesserbereich von 3 mm bis 5 mm
- Für Anwendungsbereiche mit geringstem verfügbarem Bauraum
- 2-Pol-Bauweise mit mittleren bis höheren Drehzahlen
- Passende hochkompakte Getriebe verfügbar
- Passender Speed Controller lieferbar
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Servomotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER B-Micro | |
| Nennspannung: | UN | 3 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 34 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 20 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 61000 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.027 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 0.013 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 0.026 mNm |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.00177 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 29800 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.033 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 0.32 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 3.12 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 3200000 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 60 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 7 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.0002 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 1323 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 60 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 300 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 0.5 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 45 s |
| Gehäusematerial: | Nickellegierung | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 60 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 60 °C | |
| Masse: | 0.35 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 96000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen