Skip to main content Skip to search Skip to main navigation

SR

Filter products

12 发现的结果
Serie 0816 ... SR
直流微电机
精密合金换向
直径 Ø 8 mm
长度 L 15.9 mm
名义电压 UN 3 ... 12 V
转速可达 nmax 16000 min⁻¹
转矩上至 MD 0.6 mNm
持续输出功率高达 PD 1.24 W
Serie 1016 ... SR
直流微电机
精密合金换向
直径 Ø 10 mm
长度 L 15.9 mm
名义电压 UN 3 ... 12 V
转速可达 nmax 16000 min⁻¹
转矩上至 MD 0.94 mNm
持续输出功率高达 PD 1.96 W
Serie 1024 ... SR
直流微电机
精密合金换向
直径 Ø 10 mm
长度 L 23.9 mm
名义电压 UN 3 ... 12 V
转速可达 nmax 15000 min⁻¹
转矩上至 MD 1.7 mNm
持续输出功率高达 PD 3.34 W
Serie 1224 ... SR
直流微电机
精密合金换向
直径 Ø 12 mm
长度 L 24.2 mm
名义电压 UN 6 ... 15 V
转速可达 nmax 16000 min⁻¹
转矩上至 MD 1.75 mNm
持续输出功率高达 PD 3.68 W
Serie 1319 ... SR
直流微电机
精密合金换向
直径 Ø 13 mm
长度 L 19.2 mm
名义电压 UN 6 ... 24 V
转速可达 nmax 17000 min⁻¹
转矩上至 MD 1.32 mNm
持续输出功率高达 PD 3.08 W
Serie 1331 ... SR
直流微电机
精密合金换向
直径 Ø 13 mm
长度 L 31.2 mm
名义电压 UN 6 ... 24 V
转速可达 nmax 12000 min⁻¹
转矩上至 MD 3.44 mNm
持续输出功率高达 PD 5.14 W
Serie 1516 ... SR
直流微电机
精密合金换向
直径 Ø 15 mm
长度 L 15.8 mm
名义电压 UN 6 ... 12 V
转速可达 nmax 15000 min⁻¹
转矩上至 MD 0.918 mNm
持续输出功率高达 PD 2 W
Serie 1524 ... SR
直流微电机
精密合金换向
直径 Ø 15 mm
长度 L 23.8 mm
名义电压 UN 3 ... 24 V
转速可达 nmax 13000 min⁻¹
转矩上至 MD 2.87 mNm
持续输出功率高达 PD 5 W
Serie 1717 ... SR
直流微电机
精密合金换向
直径 Ø 17 mm
长度 L 17 mm
名义电压 UN 3 ... 24 V
转速可达 nmax 16000 min⁻¹
转矩上至 MD 1.86 mNm
持续输出功率高达 PD 4.09 W
Serie 1724 ... SR
直流微电机
精密合金换向
直径 Ø 17 mm
长度 L 24 mm
名义电压 UN 3 ... 24 V
转速可达 nmax 10000 min⁻¹
转矩上至 MD 4.13 mNm
持续输出功率高达 PD 5.68 W
Serie 2224 ... SR
直流微电机
精密合金换向
直径 Ø 22 mm
长度 L 24.2 mm
名义电压 UN 3 ... 36 V
转速可达 nmax 9000 min⁻¹
转矩上至 MD 6.29 mNm
持续输出功率高达 PD 7.83 W
Serie 2232 ... SR
直流微电机
精密合金换向
直径 Ø 22 mm
长度 L 32.2 mm
名义电压 UN 6 ... 24 V
转速可达 nmax 8000 min⁻¹
转矩上至 MD 10 mNm
持续输出功率高达 PD 8.37 W