调速驱动器
SC 2804 S
驱动参数通过计算机配置
有货。交货时间请咨询。
优势
- 结构紧凑
- 灵活的重新配置能力
- 接线最为精简
- 使用“FAULHABER 运动管理器”软件和 USB 接口适配器设定参数
- 丰富的配件
| 产品类别: | 调速驱动器 | |
|---|---|---|
| 电源电压, min.: | UP | 5 V DC |
| 电源电压, max.: | UP | 28 V DC |
| 电机供电电压, min.: | 0 V DC | |
| 电机供电电压, max.: | 28 V DC | |
| PWM 开关频率: | f | 96 kHz |
| 驱动器电路效率: | η | 95 % |
| 最大连续输出电流: | Icont | 4 A |
| 最大峰值输出电流: | Imax | 8 A |
| 驱动电路待机电流: | 0.03 A | |
| 外壳材质: | 锌,黑色涂层 | |
| 工作温度范围, min.: | -25 °C | |
| 工作温度范围, max.: | 60 °C | |
| 重量: | 160 g |
Download
3D-CAD Files
矩阵配件
数据表
技术信息
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager 运行和调试
EG-00039_DE.pdf
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers
Declarations of Conformity
EG-00038-001 - SC2402P, SC2804S
Declarations of Incorporation
EG-00039-001 - SC2402P, SC2804S