S/G
S/G
Filter products
Filter products
产品类别
全部
直流微电机
产品系列
全部
FAULHABER S/G
名义电压
全部
1.5 V
2 V
3 V
4.5 V
6 V
9 V
12 V
15 V
18 V
24 V
30 V
40 V
最高无负载转速
全部
7730 min⁻¹
7740 min⁻¹
7870 min⁻¹
8040 min⁻¹
8610 min⁻¹
8830 min⁻¹
9160 min⁻¹
9230 min⁻¹
9260 min⁻¹
9280 min⁻¹
9310 min⁻¹
9520 min⁻¹
10500 min⁻¹
11800 min⁻¹
11900 min⁻¹
12700 min⁻¹
14100 min⁻¹
14300 min⁻¹
14500 min⁻¹
14700 min⁻¹
14800 min⁻¹
15300 min⁻¹
16000 min⁻¹
16100 min⁻¹
19200 min⁻¹
20100 min⁻¹
20300 min⁻¹
最高额定转矩
全部
0.43 mNm
0.152 mNm
0.156 mNm
0.172 mNm
0.416 mNm
0.455 mNm
0.479 mNm
0.566 mNm
0.643 mNm
0.741 mNm
0.747 mNm
0.753 mNm
1.6 mNm
1.96 mNm
2.02 mNm
2.1 mNm
2.12 mNm
2.13 mNm
2.14 mNm
3.62 mNm
4.12 mNm
4.61 mNm
4.87 mNm
5.02 mNm
5.21 mNm
5.39 mNm
5.46 mNm
5.54 mNm
7.28 mNm
最高失速转矩
全部
0.74 mNm
0.214 mNm
0.221 mNm
0.245 mNm
0.599 mNm
0.633 mNm
0.662 mNm
0.956 mNm
1.14 mNm
1.17 mNm
1.18 mNm
1.19 mNm
3.42 mNm
4.18 mNm
4.41 mNm
4.97 mNm
5.03 mNm
5.08 mNm
8.99 mNm
9.55 mNm
11.7 mNm
12 mNm
12.2 mNm
12.9 mNm
13.5 mNm
17.1 mNm
17.2 mNm
18.5 mNm
21.4 mNm
直径
全部
6 mm
12 mm
15 mm
16 mm
22 mm
长度
全部
15 mm
15.8 mm
18.7 mm
23.8 mm
30 mm
32.6 mm
6 发现的结果
数据表的收集(PDF)
English
Deutsch
Français
中文
日本
Serie 0615 ... S
直流微电机
精密合金换向
数据表
直径
Ø
6 mm
长度
L
15 mm
名义电压
U
N
1.5 ... 4.5 V
转速可达
n
max
24000 min⁻¹
转矩上至
M
D
0.172 mNm
持续输出功率高达
P
D
0.578 W
产品详情
Start Drive Calculator
Serie 1219 ... G
直流微电机
精密合金换向
数据表
直径
Ø
12 mm
长度
L
18.7 mm
名义电压
U
N
4.5 ... 15 V
转速可达
n
max
19000 min⁻¹
转矩上至
M
D
0.753 mNm
持续输出功率高达
P
D
1.87 W
产品详情
Start Drive Calculator
Serie 1516 ... S
直流微电机
精密合金换向
数据表
直径
Ø
15 mm
长度
L
15.8 mm
名义电压
U
N
1.5 ... 12 V
转速可达
n
max
18000 min⁻¹
转矩上至
M
D
0.566 mNm
持续输出功率高达
P
D
1.06 W
产品详情
Start Drive Calculator
Serie 1624 ... S
直流微电机
精密合金换向
数据表
直径
Ø
16 mm
长度
L
23.8 mm
名义电压
U
N
3 ... 24 V
转速可达
n
max
17000 min⁻¹
转矩上至
M
D
2.14 mNm
持续输出功率高达
P
D
5.18 W
产品详情
Start Drive Calculator
Serie 2230 ... S
直流微电机
精密合金换向
数据表
直径
Ø
22 mm
长度
L
30 mm
名义电压
U
N
3 ... 40 V
转速可达
n
max
11000 min⁻¹
转矩上至
M
D
5.39 mNm
持续输出功率高达
P
D
8.39 W
产品详情
Start Drive Calculator
Serie 2233 ... S
直流微电机
精密合金换向
数据表
直径
Ø
22 mm
长度
L
32.6 mm
名义电压
U
N
4.5 ... 30 V
转速可达
n
max
10000 min⁻¹
转矩上至
M
D
5.39 mNm
持续输出功率高达
P
D
8.39 W
产品详情