刹车
PMB32 24V
电磁式断电制动
主要参数
名义电压:
12 ... 24 V
电流:
0.24 ... 0.48 A
最高保持转矩额定值:
400 mNm
更多产品详情
系列产品
PMB32 24V
PMB32 12V
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
刹车
名义电压:
U
N
24 V
电枢电阻:
R
100 Ω
工作温度范围:
-40 °C
工作温度范围:
120 °C
重量:
100 g