Stepper Controllers
MCST 3601
USB接口和参考输入
主要参数
电源电压:
9 ... 36 V DC
最大连续输出电流:
1.1 A
接口:
USB 2.0
更多产品详情
系列产品
MCST 3601
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
用于编码器和外部传感器的多个输入输出端
内置参照搜索模式
接线最为精简
通过 “TMCL-IDE” 软件和USB接口进行参数设置
开机启动简单
值
尺寸图
下载
产品类别:
Stepper Controllers
电源电压, min.:
U
P
9 V DC
电源电压, max.:
U
P
36 V DC
电机供电电压, min.:
10 V DC
电机供电电压, max.:
36 V DC
最大连续输出电流:
I
cont
1.1 A
最大峰值输出电流:
I
max
1.6 A
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
70 °C
重量:
22 g
Download
矩阵配件
DE
EN
FR
JP
CN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
Firmware Manual
EN
Quick Start Manual
EN
IDE and example files
EN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual
EN
Application note
AN 016 - MCST3601 – stallGuard2TM
EN
AN 017 - MCST3601 – coolStepTM
EN
AN 018 - MCST3601 – Reference Search
EN
AN 019 - MCST3601 – Encoder