Skip to main content Skip to search Skip to main navigation

MCS

Filter products

6 发现的结果
Serie MCS 3242 ... BX4 RS/CO
运动控制系统
RS232 或 CANopen 通讯接口
长度 L 75 mm
名义电压 UN 12 ... 24 V
转速可达 nmax 12300 min⁻¹
转矩上至 MD 76 mNm
持续输出功率高达 PD 32 W
Serie MCS 3242 ... BX4 ET
运动控制系统
EtherCAT 通讯接口
长度 L 75 mm
名义电压 UN 12 ... 24 V
转速可达 nmax 12300 min⁻¹
转矩上至 MD 76 mNm
持续输出功率高达 PD 32 W
Serie MCS 3268 ... BX4 RS/CO
运动控制系统
3.0代,PWM 输出,四象限控制带,CANopen 通讯接口
长度 L 101 mm
名义电压 UN 24 V
转速可达 nmax 6000 min⁻¹
转矩上至 MD 96 mNm
持续输出功率高达 PD 41 W
Serie MCS 3268 ... BX4 ET
运动控制系统
EtherCAT 通讯接口
长度 L 101 mm
名义电压 UN 24 V
转速可达 nmax 6000 min⁻¹
转矩上至 MD 96 mNm
持续输出功率高达 PD 41 W
Serie MCS 3274 ... BP4 RS/CO
运动控制系统
3.0代,PWM 输出,四象限控制带,CANopen 通讯接口
长度 L 110 mm
名义电压 UN 24 V
转速可达 nmax 11600 min⁻¹
转矩上至 MD 160 mNm
持续输出功率高达 PD 140 W
Serie MCS 3274 ... BP4 ET
运动控制系统
EtherCAT 通讯接口
长度 L 110 mm
名义电压 UN 24 V
转速可达 nmax 11600 min⁻¹
转矩上至 MD 160 mNm
持续输出功率高达 PD 140 W