刹车
MBZ 24V
电磁式断电制动
主要参数
名义电压:
12 ... 24 V
电流:
0.25 ... 0.5 A
最高保持转矩额定值:
400 mNm
更多产品详情
系列产品
MBZ 24V
MBZ 22V
MBZ 12V
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
刹车
名义电压:
U
N
24 V
电枢电阻:
R
96 Ω
工作温度范围:
-5 °C
工作温度范围:
120 °C
重量:
50 g