Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 刹车
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 96 Ω
工作温度范围: -5 °C
工作温度范围: 120 °C
重量: 50 g
直径 : Ø 28.5 mm
长度: L 26.7 mm
MBZ 12V
MBZ 12V
MBZ 12V
MBZ 12V
MBZ 12V
Serie MBZ

Download