丝杠
M1,6 x 0,35 x 15
直线运动输出,用于位置控制
主要参数
螺距:
0.35 mm
标称直径:
1.6 mm
更多产品详情
系列产品
M1,6 x 0,35 x 15
M1,6 x 0,35 x 7,5
M1,6 x 0,35 x L1T
M1,6 x 0,35 x L1
M1,6 x 0,35 x 25T
M1,6 x 0,35 x 15T
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
具有成本效益比的定位驱动器(未 配备编码器)
精度高
可以提供各种导螺杆
标准长度的交付时间短
可选配诸多螺母和滚珠轴承,灵活性高
可根据要求定制长度
值
尺寸图
下载
产品类别:
丝杠
标称直径:
Ø
1.6 mm
螺距:
P
h
0.35 mm
丝杠材料:
不锈钢