线性直流伺服电机
LM 1483-080-12
适用于sin/cos控制
主要参数
最高持续力:
6.2 N
最大行程:
20 ... 80 mm
宽度:
14 mm
高度:
19.9 mm
长度:
85.5 mm
更多产品详情
系列产品
LM 1483-080-12
LM 1483-060-12
LM 1483-040-12
LM 1483-020-12
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
动态特性好
力能指标高
无静态驻留推力
非磁性金属材料外壳
结构紧凑、坚固耐用
免润滑维护
安装快捷、使用方便
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
线性直流伺服电机
反电动势常数:
k
E
10.16 V/m/s
相电感:
L
1649 µH
热阻 Rth1:
R
th1
1.97 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
12.5 K/W
热时间常数:
τ
w1
12.2 s
热时间常数:
τ
w2
789 s
外壳材质:
金属,无磁性
工作温度范围, min.:
-20 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
推杆重量:
44 g
总重量:
132 g
Operating Area
梯形运动曲线:
(t1 = t2 = t3)
移动距离: 20 mm
摩擦系数: 0,2
倾角: 0°
停止时间: 0,1 s
负载:
在外推力为 0 N 的情况下,给定速度下的最大允许负载
外推力:
在以下负载下,给定速度下的最大允许外推力:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......
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
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors
EN
back
欢迎!
请选择您的国家:
Country
Germany
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
China
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
France
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
Italy
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
Netherlands