Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 线性直流伺服电机
反电动势常数: kE 1.58 V/m/s
相电感: L 117 µH
热阻 Rth1: Rth1 6.6 K/W
热阻 Rth2: Rth2 37.4 K/W
热时间常数: τw1 4 s
热时间常数: τw2 291 s
外壳材质: 金属,无磁性
工作温度范围, min.: -20 °C
工作温度范围, max.: 125 °C
推杆重量: 7 g
总重量: 17 g

Operating Area

LM 0830-015-01
梯形运动曲线: (t1 = t2 = t3)
移动距离: 15 mm
摩擦系数: 0,2
倾角: 0°
停止时间: 0,1 s
负载:
在外推力为 0 N 的情况下,给定速度下的最大允许负载
外推力:
在以下负载下,给定速度下的最大允许外推力:
- 0,035 kg ––––
- 0,05 kg ------
- 0,1 kg ......
Serie LM 0830 ... 01

Download

3D-CAD Files
Technical Manual

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors