线性直流伺服电机
LM 0830-015-01
带模拟霍尔传感器
主要参数
最高持续力:
1.03 N
最大行程:
15 ... 40 mm
宽度:
8 mm
高度:
12 mm
长度:
33 mm
更多产品详情
系列产品
LM 0830-040-01
LM 0830-015-01
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
动态特性好
力能指标高
无静态驻留推力
非磁性金属材料外壳
结构紧凑、坚固耐用
免润滑维护
安装快捷、使用方便
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
线性直流伺服电机
反电动势常数:
k
E
1.58 V/m/s
相电感:
L
117 µH
热阻 Rth1:
R
th1
6.6 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
37.4 K/W
热时间常数:
τ
w1
4 s
热时间常数:
τ
w2
291 s
外壳材质:
金属,无磁性
工作温度范围, min.:
-20 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
推杆重量:
5 g
总重量:
15 g
Operating Area
梯形运动曲线:
(t1 = t2 = t3)
移动距离: 15 mm
摩擦系数: 0,2
倾角: 0°
停止时间: 0,1 s
负载:
在外推力为 0 N 的情况下,给定速度下的最大允许负载
外推力:
在以下负载下,给定速度下的最大允许外推力:
- 0,035 kg ––––
- 0,05 kg ------
- 0,1 kg ......
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
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors