IEX3-32L
16 - 4096 线, 带线驱动
主要参数
编码器通道:
3
工作温度范围:
-40 ... 100 °C
更多产品详情
系列产品
IEX3-512L
IEX3-16L
IEX3-64L
IEX3-256L
IEX3-2048L
IEX3-128L
IEX3-1024L
IEX3-32L
IEX3-4096L
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
索引通道
尺寸小
线驱动
高信号质量和高准确度
不同分辨率
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
编码器
工作原理:
磁电式编码器
电源电压:
3 V
, 4.5 V
电源电压, max.:
3.6 V
, 5.5 V
每圈线数:
N
32
工作电流,典型值:
I
DD
26 mA
滞后角:
0.08 °m
工作温度范围:
T
-40 °C
工作温度范围, max.:
T
100 °C
重量:
3.9 g
Download
矩阵配件
DE
EN
FR
JP
CN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual