Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 编码器
工作原理: 磁电式编码器
电源电压: 3 V, 4.5 V
电源电压, max.: 3.6 V, 5.5 V
每圈线数: N 256
工作电流,典型值: IDD 25 mA
滞后角: 0.08 °m
工作温度范围: T -40 °C
工作温度范围, max.: T 100 °C
重量: 3.9 g
1627U003SXR + IEX3-16

Download

Technical Manual