IERS3-250
光电式编码器, 数字信号输出, 三通道, 250 - 500线
主要参数
编码器通道:
3
工作温度范围:
-20 ... 85 °C
更多产品详情
系列产品
IERS3-250
IERS3-500
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
索引通道
尺寸小
高信号质量和高准确度
不同分辨率
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
编码器
工作原理:
光电式编码器, 数字信号输出
电源电压:
4.5 V
电源电压, max.:
5.5 V
每圈线数:
N
250
工作电流,典型值:
I
DD
17 mA
滞后角:
0.05 °m
工作温度范围:
T
-20 °C
工作温度范围, max.:
T
85 °C
重量:
8 g
Download
矩阵配件
DE
EN
FR
JP
CN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
EN
AN 144 - Quadraturschnittstelle
DE
EN
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
EN
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
EN
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders