Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 编码器
工作原理: 光电式编码器, 数字信号输出
电源电压: 4.5 V
电源电压, max.: 5.5 V
每圈线数: N 8192
工作电流,典型值: IDD 45 mA
滞后角: 0.001 °m
工作温度范围: T -40 °C
工作温度范围, max.: T 100 °C
重量: 16.8 g

Download

3D-CAD Files